Menu Ricerca

Interruttore a pulsante - In plastica, sporgente

In produzione

Questi interruttori start/stop push-push con caricamento a molla hanno una potenza nominale di 10 A a 600 VAC e terminali a vite con protezione da contatto accidentale. Se correttamente installati, sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Rosso; verde
Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
17,9165 € - 40,242 € Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Rosso; verde
17,9165 € - 40,242 € Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Rosso; verde
Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
Interruttore manuale IP65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rosso; verde

10211540


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Rosso; verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruttore manuale IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco

10212103


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruttore manuale IP65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rosso; verde

10211502

Fascia di prezzo
40,242 € - 17,9165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Rosso; verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruttore manuale IP65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco

10211519

Fascia di prezzo
40,242 € - 17,9165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruttore manuale IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rosso; verde

10212097


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Rosso; verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruttore manuale IP65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco

10211557


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante più grande
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65