Menu Ricerca

Interruttori - A pulsante/A filo/In plastica

Disponibile

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Blu
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Giallo
12,4494 € - 13,8232 € Richiedi il lead time qui
1NO
Blu
Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
Richiedi il lead time qui
2NO
Nero
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1NO
Nero
Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
18,0439 € - 41,164 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1NC
Rosso
15,6079 € - 36,3754 € Richiedi il lead time qui
1NC
Rosso
Richiedi il lead time qui
CA/CC
Blu
Richiedi il lead time qui
CA/CC
Bianco
Richiedi il lead time qui
CA/CC
Giallo
12,4494 € - 13,8232 € Richiedi il lead time qui
1NO
Rosso
17,9165 € - 40,242 € Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
Richiedi il lead time qui
1NO
Blu
12,4494 € - 13,8232 € Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
19,1628 € - 40,242 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1NO & 1NC
Rosso; verde
Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
  • di 5
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP 50

10212653


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP 50

10212660


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Blu IP65

10211380

Fascia di prezzo
13,8232 € - 12,4494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10211465


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 2NO 4 A Nero IP65

10211724


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10211809


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco IP 50

10212080


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    51.0 mm
Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

10211649

Fascia di prezzo
41,164 € - 18,0439 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

10212189

Fascia di prezzo
36,3754 € - 15,6079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP65

10212455


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP65

10212530


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP 50

10212615


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Rosso IP65

10211410

Fascia di prezzo
13,8232 € - 12,4494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco IP65

10211496

Fascia di prezzo
40,242 € - 17,9165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    51.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10211755


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Blu IP65

10212035


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10211403

Fascia di prezzo
13,8232 € - 12,4494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP 50

10212219


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Interruttore manuale 1NO & 1NC 4 A Rosso; verde IP65

10211489

Fascia di prezzo
40,242 € - 19,1628 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso; verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    51.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10211748


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm