Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi isolatori montano il transistor sul dissipatore di calore e mantengono la vite di montaggio separata sia dal transistor che dal dissipatore di calore stesso.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,128 € - 0,128 € | 1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,4443 € - 0,4804 € | 65012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,4076 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2374 € - 0,4068 € | Richiedi il lead time qui |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3596 € - 0,3887 € | 8552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,3502 € | Richiedi il lead time qui |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare