Questi cuscinetti isolanti offrono una bassa resistenza al trasferimento di calore fornendo nel contempo isolamento elettrico tra il dispositivo di alimentazione e le parti metalliche. Sono atossici e resistono ai danni provocati da solventi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4021 € - 2,4021 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.409 in
35.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10321973 | 1,5829 € - 1,5829 € | Richiedi il lead time qui |
1.13 in
28.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare