Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - metrici

Disponibile

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Includono misure sia imperiali che metriche.
  • Disponibili per l’uso in applicazioni idrauliche e pneumatiche.
  • Questi kit sono creati per proteggere le guarnizioni dai danni durante lo stoccaggio o il trasporto.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W ID Materiale Tipo Acquista
0,1801 € - 0,2099 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
0,1347 € - 0,1585 € 21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
0,0545 € - 0,0545 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
0,1124 € - 0,1315 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
24.5 mm
NBR
2
0,0727 € - 0,0727 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
32.5 mm
NBR
2
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
0,056 € - 0,0657 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
0,2906 € - 0,2906 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
  • di 3
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405987

Fascia di prezzo
0,2099 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Nero

10406069


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405994


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Nero

10406007


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Nero

10406076


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Nero

10406083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405956

Fascia di prezzo
0,1585 € - 0,1347 €

Livelli di giacenza
21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405963

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0545 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Nero

10406014


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Nero

10406045


Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Nero

10406106


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405949


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405895

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405925

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,0727 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405901


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405789

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Nero

10406090

Fascia di prezzo
0,2906 € - 0,2906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Nero

10406021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Nero

10405970


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Nero

10406038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero