Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,77 € - 7,5065 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 13,1236 € - 15,7601 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 24,111 € - 59,7327 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 8,1155 € - 9,0078 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 17,4982 € - 20,3978 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 18,19 € - 22,7722 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 9,2417 € - 9,2417 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
|||
| 14,1493 € - 17,704 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 30,6957 € - 38,3624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare