Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,968 € - 24,9668 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 6,6048 € - 7,3234 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Poliammide caricata con fibra di vetro
 | ||
| 11,4776 € - 13,7771 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 19,3172 € - 47,8495 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | ||
| 20,7222 € - 21,14 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | ||
| 17,7463 € - 22,2168 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 13,5248 € - 15,484 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 29,947 € - 37,4267 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Poliammide caricata con fibra di vetro
 | |||
| 13,8042 € - 17,2722 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 29,947 € - 37,4267 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | ||
| 17,0713 € - 19,9003 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 7,9175 € - 8,7881 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Poliammide caricata con fibra di vetro
 | ||
| 17,4192 € - 21,7806 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 10195697 | 23,5229 € - 58,2757 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | |
| 23,5229 € - 58,2757 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Zinco pressofuso
 | ||
| 6,6048 € - 7,3234 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Poliammide caricata con fibra di vetro
 | ||
| 12,8035 € - 15,3756 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Filettatura interna
 | 
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 8,3902 € - 8,3902 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
Blind Hole
 | 
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
 | ||
| 5,4473 € - 5,4473 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
Blind Hole
 | 
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare