Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5377 € - 22,5377 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,8864 € - 13,8864 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 5,4473 € - 5,4473 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 8,3902 € - 8,3902 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 5,1343 € - 5,1343 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 5,3847 € - 5,3847 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 9,0163 € - 9,0163 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 4,2577 € - 4,2577 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 23,5847 € - 23,5847 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,7817 € - 13,7817 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,8079 € - 13,8079 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,5069 € - 13,5069 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
| 22,6424 € - 22,6424 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 22,9172 € - 22,9172 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,5069 € - 13,5069 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
| 22,7733 € - 22,7733 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 23,2183 € - 23,2183 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,8079 € - 13,8079 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,8864 € - 13,8864 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 11,2426 € - 11,2426 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare