Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,744 € - 56,3516 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
A vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,0465 € - 32,5408 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
A vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
30,4668 € - 38,1072 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
A vite
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
7,2128 € - 8,0143 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
19,8454 € - 23,138 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
A vite
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
7,2128 € - 8,0143 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
9,6724 € - 10,7502 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
29,4914 € - 36,8609 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
A vite
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
32,6072 € - 40,7624 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
A vite
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
13,9131 € - 16,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
A vite
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
14,3399 € - 16,7303 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
A vite
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
32,9405 € - 81,5978 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
A vite
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
11,0404 € - 11,0404 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
30,4668 € - 38,1072 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
A vite
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
22,744 € - 56,3516 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
A vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,0465 € - 64,4764 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
A vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
26,157 € - 32,7066 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
A vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
26,2814 € - 65,0858 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
A vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
21,9426 € - 27,4282 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
A vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,0808 € - 54,7266 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
A vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare