Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
26,8617 € - 66,5367 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
A vite
82.0 mm
27,1657 € - 67,3201 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
A vite
82.0 mm
6,6048 € - 7,3234 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Prigioniero filettato
28.0 mm
32,9963 € - 81,7443 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
A vite
101.0 mm
8,263 € - 9,1749 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
27,622 € - 34,5037 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
18.0 mm
A vite
52.0 mm
30,4668 € - 38,1072 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
27.0 mm
A vite
58.5 mm
16,1504 € - 20,2079 € Richiedi il lead time qui
M6
21.0 mm
A vite
84.5 mm
33,6462 € - 42,0336 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
26.0 mm
A vite
101.0 mm
33,9226 € - 84,0051 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
A vite
101.0 mm
21,763 € - 53,9141 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
19.0 mm
A vite
63.0 mm
26,157 € - 64,7956 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
A vite
82.0 mm
26,2814 € - 65,0858 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
A vite
82.0 mm
26,5577 € - 65,7532 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
A vite
82.0 mm
18,4935 € - 18,4935 € Richiedi il lead time qui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
15,5486 € - 15,5486 € Richiedi il lead time qui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
8,9915 € - 8,9915 € Richiedi il lead time qui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
16,4517 € - 16,4517 € Richiedi il lead time qui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
17,5249 € - 17,5249 € Richiedi il lead time qui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
14,4885 € - 14,4885 € Richiedi il lead time qui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
  • di 11
Leva a camma Prigioniero filettato M6 50.0 mm Nero

10195673

Fascia di prezzo
66,5367 € - 26,8617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 60.0 mm Nero

10195765

Fascia di prezzo
67,3201 € - 27,1657 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10279212

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 30.0 mm Nero

10195406

Fascia di prezzo
81,7443 € - 32,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M10 20.0 mm Nero

10279311

Fascia di prezzo
9,1749 € - 8,263 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Fascia di prezzo
34,5037 € - 27,622 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    52.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Fascia di prezzo
38,1072 € - 30,4668 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    58.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Screw Mount M6 50.0 mm Nero

10636220

Fascia di prezzo
20,2079 € - 16,1504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    21.0 mm
  • Altezza totale
    84.5 mm
Leva a camma 116.0 mm Prigioniero filettato M10 45.0 mm Nero

10195352

Fascia di prezzo
42,0336 € - 33,6462 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    26.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 60.0 mm Nero

10195444

Fascia di prezzo
84,0051 € - 33,9226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 16.0 mm Nero

10195543

Fascia di prezzo
53,9141 € - 21,763 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10195635

Fascia di prezzo
64,7956 € - 26,157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 30.0 mm Nero

10195642

Fascia di prezzo
65,0858 € - 26,2814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 35.0 mm Nero

10195734

Fascia di prezzo
65,7532 € - 26,5577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva di blocco 78.0 mm Filettato maschio M10 Nero

10508824

Fascia di prezzo
18,4935 € - 18,4935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    16.9 mm
Leva di blocco 63.0 mm Filettato maschio M8 Nero

10508909

Fascia di prezzo
15,5486 € - 15,5486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    12.9 mm
Leva di blocco 45.0 mm Filettato maschio M6 Nero

10508848

Fascia di prezzo
8,9915 € - 8,9915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    9.9 mm
Leva di blocco 45.0 mm Filettato maschio M6 Nero

10508923

Fascia di prezzo
16,4517 € - 16,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    9.9 mm
Leva di blocco 78.0 mm Filettato maschio M10 Nero

10508794

Fascia di prezzo
17,5249 € - 17,5249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    16.9 mm
Leva di blocco 63.0 mm Filettato maschio M8 Nero

10508879

Fascia di prezzo
14,4885 € - 14,4885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    12.9 mm