Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
5,009 € - 5,009 € Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
18,1008 € - 18,1008 € Richiedi il lead time qui
M10
16.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
5,103 € - 5,103 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
Prigioniero filettato
32.5 mm
4,1638 € - 4,1638 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
28,4619 € - 35,5739 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
27.0 mm
A vite
28.5 mm
4,1638 € - 4,1638 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
32,0135 € - 32,0135 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Prigioniero filettato
56.0 mm
3,6002 € - 3,6002 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Stud
30.0 mm
12,0217 € - 12,0217 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0 mm
Prigioniero filettato
64.5 mm
18,4673 € - 18,4673 € Richiedi il lead time qui
M10
16.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
10,112 € - 10,112 € Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
50,6771 € - 50,6771 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Insert
56.0 mm
34,919 € - 34,919 € Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
18,4673 € - 18,4673 € Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
5,6039 € - 5,6039 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
15,309 € - 15,309 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
33,1521 € - 33,1521 € Richiedi il lead time qui
M10
16.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
7,5449 € - 7,5449 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
25,9557 € - 32,4717 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
18.0 mm
A vite
22.0 mm
5,3847 € - 5,3847 € Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
  • di 11
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 60.0 mm GF PA Nero

10519219

Fascia di prezzo
5,009 € - 5,009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M10 Nero

10343050

Fascia di prezzo
18,1008 € - 18,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco 52.0 mm Vite filettata M6 25.0 mm GF PA Nero

10519578

Fascia di prezzo
5,103 € - 5,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 30.0 mm GF PA Nero

10519110

Fascia di prezzo
4,1638 € - 4,1638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva a camma Foro per vite M8 x 1.25 Naturale

10159255

Fascia di prezzo
35,5739 € - 28,4619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    28.5 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 35.0 mm GF PA Nero

10519127

Fascia di prezzo
4,1638 € - 4,1638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10380567

Fascia di prezzo
32,0135 € - 32,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco 37.5 mm Vite filettata M6 30.0 mm GF PA Nero

10519028

Fascia di prezzo
3,6002 € - 3,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Stud
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Vite filettata M16 50.0 mm GF PA Nero

10519431

Fascia di prezzo
12,0217 € - 12,0217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    26.0 mm
  • Altezza totale
    64.5 mm
Leva di blocco Filettato maschio M10 Nero

10343067

Fascia di prezzo
18,4673 € - 18,4673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 30.0 mm GF PA Nero

10519714

Fascia di prezzo
10,112 € - 10,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato femmina M12 Nero

10343029

Fascia di prezzo
50,6771 € - 50,6771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Insert
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10342923

Fascia di prezzo
34,919 € - 34,919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10357361

Fascia di prezzo
18,4673 € - 18,4673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M12 50.0 mm GF PA Nero

10519363

Fascia di prezzo
5,6039 € - 5,6039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M12 50.0 mm GF PA Nero

10519790

Fascia di prezzo
15,309 € - 15,309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M10 Nero

10342862

Fascia di prezzo
33,1521 € - 33,1521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 30.0 mm GF PA Nero

10519608

Fascia di prezzo
7,5449 € - 7,5449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva a camma Foro per vite M5 x 0.8 Naturale

10159231

Fascia di prezzo
32,4717 € - 25,9557 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 50.0 mm GF PA Nero

10519288

Fascia di prezzo
5,3847 € - 5,3847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm