Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello conico

Disponibile

Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acciaio
13,8234 € - 18,3989 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acciaio
11,918 € - 15,5708 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acciaio
14,0251 € - 19,3546 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acciaio
13,8553 € - 19,1203 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acciaio
11,2035 € - 14,9119 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acciaio
10,9566 € - 14,5832 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acciaio
15,6962 € - 21,6608 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acciaio
22,8661 € - 31,5553 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acciaio
14,8277 € - 20,4622 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acciaio
19,2655 € - 26,5864 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acciaio
12,1517 € - 16,7693 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acciaio
17,9443 € - 24,7632 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acciaio
17,2674 € - 23,829 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acciaio
9,0909 € - 12,0999 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acciaio inossidabile
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acciaio
  • di 3
Leva del cambio 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322291


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    109.1 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    30.0 mm
Leva del cambio 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10641132

Fascia di prezzo
18,3989 € - 13,8234 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.1 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322314


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.1 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    38.1 mm
Leva del cambio 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322130

Fascia di prezzo
15,5708 € - 11,918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.1 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322123

Fascia di prezzo
19,3546 € - 14,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    91.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322055


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    176.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    53.1 mm
Leva del cambio 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322147

Fascia di prezzo
19,1203 € - 13,8553 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    50.0 mm
Leva del cambio 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322116

Fascia di prezzo
14,9119 € - 11,2035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    109.1 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322109

Fascia di prezzo
14,5832 € - 10,9566 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10322161

Fascia di prezzo
21,6608 € - 15,6962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

10322208

Fascia di prezzo
31,5553 € - 22,8661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    268.0 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    90.0 mm
Leva del cambio 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10322154

Fascia di prezzo
20,4622 € - 14,8277 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm
Leva del cambio 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322185

Fascia di prezzo
26,5864 € - 19,2655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    176.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

10322079


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    268.0 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    53.1 mm
Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

10322093

Fascia di prezzo
16,7693 € - 12,1517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    40.0 mm
Leva del cambio 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322192

Fascia di prezzo
24,7632 € - 17,9443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    216.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322178

Fascia di prezzo
23,829 € - 17,2674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10641675

Fascia di prezzo
12,0999 € - 9,0909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    30.0 mm
Leva del cambio 141.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

10498880


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Lunghezza manopola
    80.0 mm
Leva del cambio 114.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

10498774


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    65.0 mm