Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8503 € - 5,8503 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
||
12,342 € - 12,342 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
4,5546 € - 4,5546 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
||
4,6462 € - 4,6462 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
||
6,0859 € - 6,0859 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
11,1379 € - 11,1379 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,8581 € - 6,8581 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
4,4499 € - 4,4499 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
||
6,1252 € - 6,1252 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
||
8,3894 € - 8,3894 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
8,4941 € - 8,4941 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
4,6201 € - 4,6201 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
||
14,2378 € - 18,9505 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Acciaio
|
||
4,9865 € - 4,9865 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
||
7,1592 € - 7,1592 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare