Le leve di serraggio femmina con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio ed evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4836 € - 17,4836 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | ||
| 20,0387 € - 20,0387 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | ||
| 11,2394 € - 12,5026 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | ||
| 14,7706 € - 14,7706 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | ||
| 20,0387 € - 20,0387 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | ||
| 17,4836 € - 17,4836 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | ||
| 13,3208 € - 14,7706 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | ||
| 12,5026 € - 12,5026 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | ||
| 26,4551 € - 26,4551 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | 
0.894 in
 
22.7 mm
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | ||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 3,6064 € - 4,546 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 3,1278 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,2057 € - 4,0347 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 3,6064 € - 4,546 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,0367 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 3,6064 € - 4,546 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,292 € - 3,8137 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare