Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare