Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Colore | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6388 € - 1,6388 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5823 € - 5,61 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,4114 € - 6,5081 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,5219 € - 6,6187 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 6,5634 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,1765 € - 6,2732 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,0259 € - 6,1202 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,1765 € - 6,2732 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,6652 € - 1,6652 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,255 € - 6,3494 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 6,5634 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4114 € - 6,5081 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,5823 € - 5,61 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,4114 € - 6,5081 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,1496 € - 5,1901 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,4114 € - 6,5081 € | 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 6,5634 € | Richiedi il lead time qui |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,8767 € - 1,8767 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,5219 € - 6,6187 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 6,5634 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare