Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza corpo Dimensioni filettatura Diametro base Acquista
820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
10275078 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
M8
13.5 mm
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
9.7 mm
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
37.0 mm
M8
15.0 mm
712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
M8
13.5 mm
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
M8
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M5
12.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
9.7 mm
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
M12
18.5 mm
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
15.7 mm
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
15.7 mm
Richiedi il lead time qui
51.0 mm
M12
22.7 mm
1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M10
19.0 mm
2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
  • di 2
Leva di blocco Prigioniero filettato M12 35.0 mm Nylon Arancione

10259344


Livelli di giacenza
820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 35.0 mm Nero

10260470


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 25.0 mm Nero

10261446


Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Maniglia di serraggio con perno 65.0 mm Prigioniero filettato M8 20.0 mm Zinco pressofuso Nero

10275078


Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Altezza corpo
    31.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 20.0 mm Nero

10261231


Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 32.0 mm Nero

10275061


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    9.7 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    42.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 15.0 mm Nero

10261439


Livelli di giacenza
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 16.0 mm Nero

10261217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10261453


Livelli di giacenza
712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 32.0 mm Nero

10275092


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Altezza corpo
    31.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

10260449


Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 10.0 mm Nero

10261422


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10275054


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    9.7 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    42.0 mm
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M12 32.0 mm Nero

10275146


Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    18.5 mm
  • Altezza corpo
    43.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    92.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 15.0 mm Nero

10261460


Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 32.0 mm Nero

10275122


Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Altezza corpo
    36.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    78.0 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nero

10275139


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Altezza corpo
    36.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    78.0 mm
Leva di blocco 108.0 mm Prigioniero filettato M12 63.0 mm Nero

10275177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    22.7 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    108.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nylon Arancione

10259320


Livelli di giacenza
1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nylon Arancione

10259283


Livelli di giacenza
2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm