Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,2611 € - 16,9552 € | 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,7574 € - 13,456 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7574 € - 6,4076 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7574 € - 6,4076 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,7561 € - 22,5879 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,2315 € - 6,9224 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,2315 € - 6,9224 € | 1655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,7574 € - 6,4076 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,2611 € - 16,9552 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
7,2611 € - 16,9552 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,2401 € - 4,6872 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21,3736 € - 21,3736 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,6724 € - 22,5879 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,2315 € - 14,5371 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,7574 € - 6,4076 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,1261 € - 5,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
4,3249 € - 6,0356 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,7574 € - 6,4076 € | 8352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
26,7135 € - 26,7135 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
7,2611 € - 8,0739 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare