Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10275078 | 18,3736 € - 19,3353 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
M8
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | |
| 6,6878 € - 18,542 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
M12
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,3661 € - 5,3661 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
M6
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | ||
| 4,2401 € - 4,6872 € | 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
M8
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,1261 € - 5,1261 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
M6
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | ||
| 31,1633 € - 31,1633 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
M12
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | Richiedi il lead time qui | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 7,2611 € - 16,9552 € | Richiedi il lead time qui | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M10
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 6,2315 € - 6,9224 € | 1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
M8
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 13,456 € | Richiedi il lead time qui | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 6,2315 € - 6,9224 € | Richiedi il lead time qui | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
M8
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 7,2611 € - 16,9552 € | Richiedi il lead time qui | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M10
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 10,7561 € - 22,5879 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
M12
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
| 7,2611 € - 16,9552 € | 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M10
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare