Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1445 € - 0,1784 € | 2264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,2533 € - 0,2899 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,2357 € - 0,2695 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2384 € - 0,2722 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0912 € - 0,1368 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0854 € - 0,1067 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0655 € - 0,0793 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1556 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0827 € - 0,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,048 € - 0,072 € | 74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1271 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm