Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0802 € - 0,1203 € | 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
0,08 € - 0,1202 € | 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0908 € - 0,1368 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
0,1113 € - 0,1346 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
0,0806 € - 0,1181 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0847 € - 0,1271 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 5456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,061 € - 0,0916 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
0,057 € - 0,0704 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
0,0831 € - 0,1109 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
0,0645 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm