Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0827 € - 0,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | 74000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0655 € - 0,0793 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
0,1036 € - 0,1556 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,0912 € - 0,1368 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,049 € - 0,0593 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1029 € - 0,1271 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
0,1998 € - 0,3005 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
0,1452 € - 0,1758 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
0,0878 € - 0,1098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
0,0971 € - 0,1199 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0771 € - 0,0953 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
0,0646 € - 0,0782 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
0,0845 € - 0,1022 € | 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
0,0731 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
0,109 € - 0,1199 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm