Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Altezza testa Diametro testa Dimensioni foro Intervallo spessore pannello Acquista
0,2384 € - 0,2722 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1445 € - 0,1784 € Richiedi il lead time qui
0,1445 € - 0,1784 € 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1445 € - 0,1784 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1445 € - 0,1784 € 2264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1445 € - 0,1784 € Richiedi il lead time qui
0,2533 € - 0,2899 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0847 € - 0,1271 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,0566 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
0,0908 € - 0,1368 € 4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,048 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,1113 € - 0,1346 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
0,0645 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
0,0806 € - 0,1181 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0566 € - 0,0708 € 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
0,0831 € - 0,1109 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
0,0595 € - 0,0893 € 18121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0623 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,061 € - 0,0916 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,048 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
  • di 4
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon

10036020

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2384 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.5 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite 6.6 - 7.8 mm 0.5 mm 1.9 mm Nylon

10154298

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite 6.6 - 7.8 mm 0.5 mm 1.9 mm Nylon

10154267

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite 6.6 - 7.8 mm 0.5 mm 1.9 mm Nylon

10154274

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite 6.6 - 7.8 mm 0.5 mm 1.9 mm Nylon

10154236

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
2264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite 6.6 - 7.8 mm 0.5 mm 1.9 mm Nylon

10154281

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon

10036037

Fascia di prezzo
0,2899 € - 0,2533 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    24.1 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.8 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,0908 €

Livelli di giacenza
4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    14.5 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

10307427

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.1 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307601

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    11.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.9 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
18121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

10307526

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.7 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    8.8 mm
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato