Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti a tazza sono ideali per l'utilizzo in applicazioni di fissaggio, come espositori per punti vendita, mostre o in dispositivi che richiedono il bloccaggio del pezzo o di un oggetto. I magneti a tazza sono disponibili in varie dimensioni e diverse tipologie di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Temperatura di esercizio massima | Forza di trazione | Materiale magnete | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7495 € - 2,1939 € | 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrite
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,1106 € - 2,6382 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 9,095 € - 11,3722 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,2336 € - 12,7885 € | Richiedi il lead time qui |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,9839 € - 11,2056 € | Richiedi il lead time qui |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodimio
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,4568 € - 8,0814 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodimio
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,095 € - 11,3722 € | Richiedi il lead time qui |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 27,2017 € - 33,9917 € | Richiedi il lead time qui |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,4256 € - 25,5354 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3188 € - 2,9159 € | Richiedi il lead time qui |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,8441 € - 16,0516 € | Richiedi il lead time qui |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,4407 € - 19,3009 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5398 € - 9,4144 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodimio
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5398 € - 9,4144 € | Richiedi il lead time qui |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0814 € - 10,1086 € | Richiedi il lead time qui |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,1927 € - 8,9978 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodimio
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare