I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7706 € - 0,9636 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 2,7476 € - 3,4416 € | 1041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,5963 € - 4,4711 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8 kg
3.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,9317 € - 3,6682 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,9485 € - 7,4357 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4249 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,1383 € - 2,666 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 2,7193 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 18,3011 € - 22,8833 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 2,7493 € - 3,4297 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 9,6026 € - 12,0104 € | Richiedi il lead time qui |
4.4 kg
4.4 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,2214 € - 4,0545 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,6998 € - 0,8761 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,3169 € - 12,9135 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.6 kg
1.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,7493 € - 3,4297 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,9317 € - 3,6682 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Quadrato
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare