Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7613 € - 13,4689 € | Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,9177 € - 1,1443 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 0,5207 € - 0,6512 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,9678 € - 1,2108 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 2,7193 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 2,7493 € - 3,4297 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 9,6026 € - 12,0104 € | Richiedi il lead time qui |
4.4 kg
4.4 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,2214 € - 4,0545 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,6998 € - 0,8761 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,6938 € - 3,3741 € | 1145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,7756 € - 9,7443 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 14,0074 € - 17,5057 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0 kg
16.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,2205 € - 1,5274 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 4,4711 € - 5,6097 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 kg
8.5 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 32,0477 € - 40,0458 € | Richiedi il lead time qui |
42.8 kg
42.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 14,3576 € - 17,9401 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,3943 € - 0,4943 € | Richiedi il lead time qui |
0.6 kg
0.6 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 1,235 € - 1,5437 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
8.0 mm
8.0 mm