Menu Ricerca

Manicotti isolanti

Disponibile

I manicotti isolanti sono progettati per prese e fili diritti e a bandiera preassemblati. Questi isolatori si installano facilmente facendo scorrere il manicotto sulla presa e facendo scattare la chiusura manualmente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento Tipo di connettore Acquista
0,3971 € - 0,4318 € Richiedi il lead time qui
Diritto
Straight Type 187
0,4207 € - 0,4582 € 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ad angolo retto
Serie 250 a bandiera
10162651 0,2458 € - 0,2553 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Diritto
Straight Type 187
Manicotto isolante Nylon 6 Naturale

10162668

Fascia di prezzo
0,4318 € - 0,3971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Orientamento
    Diritto
  • Certificazione
    UL
  • Tipo di connettore
    Straight Type 187
Manicotto isolante 16.0 mm Nylon 6 Naturale

10162644

Fascia di prezzo
0,4582 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Post-adattamento
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Certificazione
    UL
Manicotto isolante Nylon 6 Naturale

10162651

Fascia di prezzo
0,2553 € - 0,2458 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Orientamento
    Diritto
  • Certificazione
    UL
  • Tipo di connettore
    Straight Type 187