Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,8467 € - 147,8002 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 106,5332 € - 132,2205 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 79,8935 € - 101,1564 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 133,1601 € - 163,2878 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 379,9583 € - 433,1525 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 66,8568 € - 85,5767 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 209,0577 € - 267,5938 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 270,5146 € - 346,2587 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 164,0322 € - 209,9613 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 94,7611 € - 121,2943 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 52,2095 € - 63,209 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
14 in
355.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13 in
330.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 2.467,5652 € - 2.467,5652 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
12 in
304.8 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11 in
279.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 1.904,3972 € - 1.904,3972 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
15 in
381.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare