Menu Ricerca

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Disponibile

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B Colore Materiale (nome esteso) RL Acquista
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
90.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
55.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Poliestere
  • di 2
Manicotto di protezione per tubi 20.0 mm 34 mm Poliestere Nero

20440497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 30.0 mm 49 mm Poliestere Nero

20440510


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 90.0 mm 144 mm Poliestere Nero

20440619


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    90.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 50.0 mm 76 mm Poliestere Nero

20440558


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 25.0 mm 42 mm Poliestere Nero

20440503


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 55.0 mm 89 mm Poliestere Nero

20440565


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    55.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 40.0 mm 65 mm Poliestere Nero

20440534


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 60.0 mm 97 mm Poliestere Nero

20440572


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790