Menu Ricerca

Manicotti per la protezione dei tubi

Disponibile

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Materiale (nome esteso) RL Acquista
Richiedi il lead time qui
228.6 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
63.5 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
381.0 mm
Poliammide balistica 1050
1.192,8459 € - 1.192,8459 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
304.8 mm
Poliammide balistica 1050
1.482,0212 € - 1.482,0212 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
114.3 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
355.6 mm
Poliammide balistica 1050
Richiedi il lead time qui
279.4 mm
Poliammide balistica 1050
1.857,9485 € - 1.857,9485 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
Poliammide balistica 1050
  • di 2
Manicotto di protezione per tubi 228.6 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

20440343


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    228.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440220


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 63.5 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440251


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    63.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 381.0 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

20440404


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    381.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 76.2 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440268

Fascia di prezzo
1.192,8459 € - 1.192,8459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    76.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440275


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    88.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 304.8 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

20440374


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    304.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 127.0 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440305

Fascia di prezzo
1.482,0212 € - 1.482,0212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 114.3 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440299


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    114.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 355.6 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

20440398


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    355.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 279.4 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

20440367


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    279.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090
Manicotto di protezione per tubi 152.4 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

20440312

Fascia di prezzo
1.857,9485 € - 1.857,9485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide balistica 1050
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403999090