Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Disponibile

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
9,7115 € - 10,7906 € Richiedi il lead time qui
732.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
632.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
32,1182 € - 32,1182 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
433.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Female
80.0 mm
13,7784 € - 15,3093 € Richiedi il lead time qui
1032.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
56,2527 € - 56,2527 € Richiedi il lead time qui
1033.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Female
80.0 mm
  • di 2
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acciaio

20074548

Fascia di prezzo
10,7906 € - 9,7115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    732.0 mm
  • Lunghezza filetto
    700.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acciaio

20074531

Fascia di prezzo
12,9675 € - 8,3362 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    632.0 mm
  • Lunghezza filetto
    600.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075828

Fascia di prezzo
32,1182 € - 32,1182 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    433.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acciaio

20074494

Fascia di prezzo
15,3093 € - 13,7784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    1032.0 mm
  • Lunghezza filetto
    1000.0 mm
  • Diametro tubo
    30.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075804

Fascia di prezzo
56,2527 € - 56,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    1000.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    1033.0 mm