Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale maniglia | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
6,5964 € - 8,7952 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
11,3305 € - 14,1632 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
6,5964 € - 8,7952 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,7466 € - 10,8745 € | 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
8,2077 € - 10,1837 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
4,1867 € - 6,5385 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,0642 € - 1,1824 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1237 € - 6,4146 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
6,5964 € - 8,7952 € | 4048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,4216 € - 6,5385 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Alluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare