20060541
08512E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 1,6064 € |
50 - 249 | 1,1474 € |
250 + | 1,0327 € |
Materiale maniglia | Lega di zinco |
---|---|
Finitura maniglia | Verniciato a polvere |
Colore maniglia | Nero |
Tipo maniglia | Maniglia a staffa |
Forma maniglia | Arch |
Tipo di montaggio | Foro per vite |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Dimensioni filettatura | M4 |
Distanza foro di montaggio | 64.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 2.52 in |
Lunghezza maniglia | 64.0 mm |
Lunghezza maniglia | 2.52 in |
Altezza serraggio | 16.0 mm |
Altezza serraggio | 16.0 mm |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare