Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo/Femmina ad angolo retto

Disponibile

Le maniglie in metallo femmina ad angolo retto a sezione tonda sono provviste di due fori filettati per il montaggio. Realizzate in un unico pezzo per maggior robustezza e resistenza, sono maniglie di alta qualità ed esteticamente gradevole da montare posteriormente.

Codice Serie: SR5112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Stile maniglia Acquista
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
112.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Barra ovale
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
128.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Barra ovale
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
160.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Barra ovale
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
100.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
96.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
Richiedi il lead time qui
M4
88.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
Richiedi il lead time qui
M4
64.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
128.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
120.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Hole
Maniglia a U
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio inossidabile
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio inossidabile
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio inossidabile
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M5
120.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M5
235.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M4
96.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M4
120.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M4
88.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M3
88.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Richiedi il lead time qui
M5
180.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Threaded Hole;Back Mount
A trazione
Maniglia a trazione M6 112.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10193716


Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Distanza foro di montaggio
    112.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Maniglia a trazione M6 128.0 mm Acciaio inossidabile

10193730


Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Distanza foro di montaggio
    128.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Maniglia a trazione M6 160.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10193754


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Distanza foro di montaggio
    160.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Maniglia a trazione M4 100.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193655


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a trazione M4 96.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193709


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    96.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a trazione M4 88.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193693


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    88.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a trazione M4 64.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193686


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    64.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a trazione M4 128.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193679


Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    128.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a trazione M4 120.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10193662


Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Maniglia a U
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Maniglia a U M5 88.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352182


Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Altamente lucidato
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Maniglia a U M5 180.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352212


Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Maniglia a U M5 120.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352205


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Maniglia a U M5 100.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352199


Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Back Mount
Maniglia a trazione M5 120.0 mm 9.7 mm Acciaio inossidabile 304

20604707


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.7 mm
Maniglia a trazione M5 235.0 mm 9.7 mm Acciaio inossidabile 304

20604721


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    235.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.7 mm
Maniglia a trazione M4 96.0 mm 7.8 mm Acciaio inossidabile 304

20604684


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    96.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.8 mm
Maniglia a trazione M4 120.0 mm 7.8 mm Acciaio inossidabile 304

20604691


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.8 mm
Maniglia a trazione M4 88.0 mm 7.8 mm Acciaio inossidabile 304

20604677


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    88.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.8 mm
Maniglia a trazione M3 88.0 mm 6.7 mm Acciaio inossidabile 304

20604660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    88.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.7 mm
Maniglia a trazione M5 180.0 mm 9.7 mm Acciaio inossidabile 304

20604714


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile 304
  • Stile maniglia
    A trazione
  • Distanza foro di montaggio
    180.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.7 mm