Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Stile maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0664 € - 14,0664 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
A trazione
|
||
12,3116 € - 15,4068 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
15,4206 € - 19,2619 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
16,9544 € - 21,1964 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
16,8162 € - 49,6196 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
A trazione
|
||
11,9385 € - 14,9093 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
18,3638 € - 18,3638 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
A trazione
|
||
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
32,4454 € - 32,4454 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
37,2225 € - 37,2225 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole
|
Tubolare
|
||
39,5653 € - 39,5653 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
62,7836 € - 62,7836 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
61,2785 € - 61,2785 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
60,7026 € - 60,7026 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
35,1546 € - 35,1546 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
35,652 € - 35,652 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
34,1468 € - 34,1468 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole
|
Tubolare
|
||
43,387 € - 43,387 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
42,4447 € - 42,4447 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubolare inclinato
|
||
33,6757 € - 33,6757 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pieghevole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare