Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo/Maschio ad angolo retto

Disponibile

Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
Maniglia a U 112.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193723


Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Maniglia a U 128.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193747


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Maniglia a U 160.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193761


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato