Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
12,3392 € - 36,7649 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
160.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
56.0 mm
8,2311 € - 17,9421 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
10,5015 € - 11,676 € Richiedi il lead time qui
M5
140.0 mm
Nylon
Fissaggio a vite
Nero
50.0 mm
11,8914 € - 25,8807 € 923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
137.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
41.0 mm
5,9323 € - 6,9088 € Richiedi il lead time qui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
0,2221 € - 0,2614 € 16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,0779 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
0,0783 € - 0,0913 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
0,3291 € - 0,3833 € 13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,3291 € - 0,3833 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
6,0465 € - 6,9088 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
5,7588 € - 7,1809 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
0,2966 € - 0,3495 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
0,2221 € - 0,2614 € 14848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,2966 € - 0,3495 € 6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
10260630 0,2221 € - 0,2614 € 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
3,7253 € - 4,1046 € Richiedi il lead time qui
M2
35.0 mm
Nylon
Tipo 1
Nero
27.0 mm
4,1453 € - 6,4483 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Nero
40.0 mm
4,0418 € - 4,4908 € 1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Grigio
18,3922 € - 20,4358 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Nero
50.0 mm
  • di 3
Impugnatura 132.0 mm M8 PA Nero

10259184

Fascia di prezzo
36,7649 € - 12,3392 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    156.0 mm
  • Larghezza base
    34.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259146

Fascia di prezzo
17,9421 € - 8,2311 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura 120.0 mm M5 Nylon Nero

10273760

Fascia di prezzo
11,676 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia curva
Impugnatura 120.0 mm M6 PA Nero

10259160

Fascia di prezzo
25,8807 € - 11,8914 €

Livelli di giacenza
923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    137.0 mm
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    137.0 mm
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187968

Fascia di prezzo
6,9088 € - 5,9323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Cappuccio di copertura M6 Nylon Rosso

10260562

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Rosso

10260647

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Giallo

10260586

Fascia di prezzo
0,3833 € - 0,3291 €

Livelli di giacenza
13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Nero

10260593

Fascia di prezzo
0,3833 € - 0,3291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187944

Fascia di prezzo
6,9088 € - 6,0465 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187951

Fascia di prezzo
7,1809 € - 5,7588 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Cappuccio di copertura M8 Nylon Giallo

10260661

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Blu

10260579

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
14848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Blu

10260654

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Arancione

10260630

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon Nero

10273708

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,7253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia di trasporto
Maniglia a trazione 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Fascia di prezzo
6,4483 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    140.0 mm
  • Larghezza base
    24.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    122.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Maniglia a trazione 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Grigio

20338503

Fascia di prezzo
4,4908 € - 4,0418 €

Livelli di giacenza
1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    8.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
Maniglia a trazione 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Nero

20512798

Fascia di prezzo
20,4358 € - 18,3922 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30