Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49,1065 € - 49,1065 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
50,7033 € - 50,7033 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
11,9363 € - 11,9363 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
41,9473 € - 41,9473 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
43,1776 € - 43,1776 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
25,4171 € - 25,4171 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
17,9307 € - 17,9307 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
32,0789 € - 32,0789 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
20,5745 € - 20,5745 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
26,5557 € - 26,5557 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
A filo
|
||
10,2942 € - 11,4411 € | Richiedi il lead time qui |
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
A filo
|
||
8,3873 € - 9,327 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
Grigio
|
ABS
|
A filo
|
||
27,0269 € - 27,0269 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
29,4613 € - 29,4613 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
24,9197 € - 24,9197 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
25,5218 € - 25,5218 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
22,6817 € - 22,6817 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
26,4057 € - 26,4057 € | Richiedi il lead time qui |
5.236 in
133.0 mm
|
Nero
|
PA
|
A filo
|
||
45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare