Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,1065 € - 49,1065 € | Richiedi il lead time qui | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 50,7033 € - 50,7033 € | Richiedi il lead time qui | 
6.693 in
 
170.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 11,9363 € - 11,9363 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
5 in
 
127.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
 | ||
| 41,9473 € - 41,9473 € | Richiedi il lead time qui | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 43,1776 € - 43,1776 € | Richiedi il lead time qui | 
6.693 in
 
170.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 25,4171 € - 25,4171 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 17,9307 € - 17,9307 € | Richiedi il lead time qui | 
5 in
 
127.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
 | ||
| 32,0789 € - 32,0789 € | Richiedi il lead time qui | 
6.102 in
 
155.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
 | ||
| 20,5745 € - 20,5745 € | Richiedi il lead time qui | 
6.102 in
 
155.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
 | ||
| 26,5557 € - 26,5557 € | Richiedi il lead time qui | 
6.102 in
 
155.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
A filo
 | ||
| 10,2942 € - 11,4411 € | Richiedi il lead time qui | 
5.157 in
 
131.0 mm
 | 
Nero
 | 
ABS
 | 
A filo
 | ||
| 8,3873 € - 9,327 € | Richiedi il lead time qui | 
3.976 in
 
101.0 mm
 | 
Grigio
 | 
ABS
 | 
A filo
 | ||
| 27,0269 € - 27,0269 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 29,4613 € - 29,4613 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 24,9197 € - 24,9197 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 25,5218 € - 25,5218 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 22,6817 € - 22,6817 € | Richiedi il lead time qui | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 26,4057 € - 26,4057 € | Richiedi il lead time qui | 
5.236 in
 
133.0 mm
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
A filo
 | ||
| 45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
| 47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui | 
6.693 in
 
170.0 mm
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
Maniglia pieghevole
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare