Menu Ricerca

Maniglie da incasso - Montaggio a vite

Disponibile

Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale Stile maniglia Acquista
27,1578 € - 27,1578 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Nero
Acciaio inossidabile
Maniglia pieghevole
10504789 15,6926 € - 15,6926 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
Nero
Acciaio
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
26,5296 € - 26,5296 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Nero
Acciaio inossidabile
Maniglia pieghevole
26,5557 € - 26,5557 € Richiedi il lead time qui
155.0 mm
Grigio
Acciaio inossidabile
A filo
27,0269 € - 27,0269 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Grigio
Acciaio inossidabile
Maniglia pieghevole
29,4613 € - 29,4613 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Nero
Acciaio inossidabile
Maniglia pieghevole
22,6817 € - 22,6817 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Grigio
Acciaio inossidabile
Maniglia pieghevole
  • di 3
Maniglia incassata 124.0 mm 59.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10500675

Fascia di prezzo
27,1578 € - 27,1578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia pieghevole
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Stile/forma rientranza
    Rettangolare
Maniglia incassata 127.0 mm Acciaio Nero

10504789

Fascia di prezzo
15,6926 € - 15,6926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione con montaggio a incastro
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Maniglia incassata 124.0 mm 59.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10500712

Fascia di prezzo
26,5296 € - 26,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia pieghevole
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Stile/forma rientranza
    Rettangolare
Maniglia incassata 155.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10504864

Fascia di prezzo
26,5557 € - 26,5557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    A filo
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Maniglia incassata 124.0 mm 59.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10500729

Fascia di prezzo
27,0269 € - 27,0269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia pieghevole
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Stile/forma rientranza
    Rettangolare
Maniglia incassata 124.0 mm 59.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10500699

Fascia di prezzo
29,4613 € - 29,4613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia pieghevole
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Stile/forma rientranza
    Rettangolare
Maniglia incassata 124.0 mm 59.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10500781

Fascia di prezzo
22,6817 € - 22,6817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia pieghevole
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Stile/forma rientranza
    Rettangolare