Le manopole a clessidra hanno una forma tondeggiante che ricorda una clessidra e che offre una superficie di presa solida e confortevole. Queste manopole durevoli si adattano alle applicazioni filettate e sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,3884 € - 91,1156 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Female
|
Acciaio inossidabile
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 23,3941 € - 66,4303 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
Acciaio
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 14,625 € - 41,4958 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
Acciaio
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 18,8419 € - 39,568 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
Female
|
Acciaio inossidabile
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,1322 € - 103,1776 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Female
|
Acciaio inossidabile
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 42,0874 € - 105,1811 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Female
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 37,139 € - 92,8679 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Female
|
Acciaio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,4558 € - 40,7201 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Maschio
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15,8532 € - 44,965 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Female
|
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 25,3097 € - 59,0691 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Female
|
Acciaio inossidabile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 20,2498 € - 47,2396 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Maschio
|
Acciaio inossidabile
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,9473 € - 18,8419 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Female
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 48,8144 € - 122,0019 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
Acciaio
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 39,4557 € - 82,857 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Maschio
|
Acciaio inossidabile
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 20,8058 € - 59,0691 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Female
|
Acciaio
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 19,0915 € - 44,5367 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Female
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 55,4065 € - 116,3537 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Maschio
|
Acciaio inossidabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,4678 € - 83,6537 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
Acciaio
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 27,3775 € - 63,9469 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Maschio
|
Acciaio inossidabile
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare