Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5516 € - 13,2001 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,4502 € - 2,4927 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 10,4099 € - 13,0159 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,6649 € - 13,3134 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 9,6666 € - 9,6666 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,0429 € - 5,0429 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 14,831 € - 28,5805 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,0163 € - 10,0275 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,215 € - 3,2292 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 2,4077 € - 2,436 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,5154 € - 29,013 € | Richiedi il lead time qui |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5777 € - 2,606 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 10,4758 € - 11,6529 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,158 € - 10,1833 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,592 € - 7,592 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,073 € - 10,0983 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare