Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1579
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2802 € - 2,3086 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,3409 € - 5,9441 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,1947 € - 2,8796 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,8837 € - 3,8962 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,7901 € - 5,3678 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,5777 € - 2,606 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0579 € - 2,5519 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,4077 € - 2,436 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 3,9232 € - 7,549 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,4077 € - 2,436 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 2,0678 € - 4,967 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,4077 € - 2,436 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,0481 € - 16,314 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,606 € - 5,0279 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,3466 € - 4,5127 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare