Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1579
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5148 € - 2,5424 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montaggio a vite
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
1,0321 € - 2,4896 € | 1412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montaggio a vite
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
16,6366 € - 36,6198 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,8464 € - 5,4718 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
8,9445 € - 8,9445 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
12,9057 € - 31,977 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
20,4202 € - 44,9729 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
15,5864 € - 34,3274 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,5424 € - 4,9053 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,6391 € - 2,6668 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montaggio a vite
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
2,349 € - 2,3766 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montaggio a vite
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare