Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.
Codice Serie: SR1580
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Diametro mozzo | Altezza manopola | Altezza mozzo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9632 € - 4,8373 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,4162 € - 1,2011 € | 1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,4201 € - 1,2643 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,8323 € - 3,8479 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
2,526 € - 6,294 € | 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,4279 € - 1,344 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,1007 € - 2,8309 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7722 € - 2,1905 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1805 € - 3,1058 € | 1746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,7852 € - 2,2345 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,2276 € - 3,2707 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,1988 € - 3,1607 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,3337 € - 1,0636 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,4135 € - 3,9028 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,17 € - 3,0783 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
1,5444 € - 3,8753 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3049 € - 0,9647 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,7604 € - 2,1493 € | 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,1426 € - 0,3875 € | 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1321 € - 0,3105 € | 4508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare