Menu Ricerca

Manopole autoassemblanti

Disponibile

Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.

Codice Serie: SR1580

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Diametro mozzo Altezza manopola Altezza mozzo Acquista
1,9632 € - 4,8373 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
0,4162 € - 1,2011 € 1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,4201 € - 1,2643 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,8323 € - 3,8479 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,526 € - 6,294 € 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
0,4279 € - 1,344 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1007 € - 2,8309 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,7722 € - 2,1905 € 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,1805 € - 3,1058 € 1746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,7852 € - 2,2345 € 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,2276 € - 3,2707 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,1988 € - 3,1607 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,3337 € - 1,0636 € 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4135 € - 3,9028 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,17 € - 3,0783 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,5444 € - 3,8753 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,3049 € - 0,9647 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,7604 € - 2,1493 € 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,1426 € - 0,3875 € 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1321 € - 0,3105 € 4508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
  • di 2
Volantini a stella 44.5 mm M6 PP Nero

10558546

Fascia di prezzo
4,8373 € - 1,9632 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    13.7 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    26.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 50.8 mm M8 PP Nero

10558683

Fascia di prezzo
1,2011 € - 0,4162 €

Livelli di giacenza
1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    27.7 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 57.2 mm M8 PP Nero

10558652

Fascia di prezzo
1,2643 € - 0,4201 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 63.5 mm M10 PP Nero

10558690

Fascia di prezzo
3,8479 € - 1,8323 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    9.1 mm
  • Diametro manopola
    63.5 mm
  • Altezza manopola
    25.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 35.1 mm M6 PP Nero

10558584

Fascia di prezzo
6,294 € - 2,526 €

Livelli di giacenza
2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    4.3 mm
  • Diametro manopola
    35.1 mm
  • Altezza manopola
    15.0 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 57.2 mm M6 PP Nero

10558577

Fascia di prezzo
1,344 € - 0,4279 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 44.5 mm M6 PP Nero

10558560

Fascia di prezzo
2,8309 € - 1,1007 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 44.5 mm M8 PP Nero

10558645

Fascia di prezzo
2,1905 € - 0,7722 €

Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 44.5 mm M10 PP Nero

10558720

Fascia di prezzo
3,1058 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
1746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    7.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    21.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 44.5 mm M10 PP Nero

10558706

Fascia di prezzo
2,2345 € - 0,7852 €

Livelli di giacenza
1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 60.5 mm M12 PP Nero

10558751

Fascia di prezzo
3,2707 € - 1,2276 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    15.7 mm
  • Diametro manopola
    60.5 mm
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 50.8 mm M6 PP Nero

10558607

Fascia di prezzo
3,1607 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    27.7 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 35.1 mm M6 PP Nero

10558553

Fascia di prezzo
1,0636 € - 0,3337 €

Livelli di giacenza
1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    21.6 mm
  • Altezza mozzo
    17.8 mm
  • Diametro manopola
    35.1 mm
  • Altezza manopola
    29.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 60.5 mm M6 PP Nero

10558591

Fascia di prezzo
3,9028 € - 1,4135 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    15.7 mm
  • Diametro manopola
    60.5 mm
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Pomolo alettato 31.8 mm M6 PP Nero

10558621

Fascia di prezzo
3,0783 € - 1,17 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16.0 mm
  • Altezza mozzo
    5.1 mm
  • Diametro manopola
    31.8 mm
  • Altezza manopola
    21.1 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 63.5 mm M12 PP Nero

10558744

Fascia di prezzo
3,8753 € - 1,5444 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    9.1 mm
  • Diametro manopola
    63.5 mm
  • Altezza manopola
    25.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 35.1 mm M8 PP Nero

10558638

Fascia di prezzo
0,9647 € - 0,3049 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    21.6 mm
  • Altezza mozzo
    17.8 mm
  • Diametro manopola
    35.1 mm
  • Altezza manopola
    29.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 44.5 mm M6 PP Nero

10558539

Fascia di prezzo
2,1493 € - 0,7604 €

Livelli di giacenza
2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    26.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Manopola zigrinata 25.4 mm M6 Acetale Nero

10559048

Fascia di prezzo
0,3875 € - 0,1426 €

Livelli di giacenza
1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15.0 mm
  • Altezza mozzo
    2.5 mm
  • Diametro manopola
    25.4 mm
  • Altezza manopola
    9.7 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Pomolo alettato 38.1 mm M8 Acetale Nero

10559109

Fascia di prezzo
0,3105 € - 0,1321 €

Livelli di giacenza
4508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza mozzo
    10.4 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    16 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
  • Colore manopola
    Black