Menu Ricerca

Manopole autoassemblanti

Disponibile

Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.

Codice Serie: SR1580

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Diametro mozzo Altezza manopola Altezza mozzo Acquista
1,147 € - 2,958 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,4266 € - 1,2311 € 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,2368 € - 3,2679 € 3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,4354 € - 4,0004 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,4319 € - 1,3015 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,7794 € - 2,203 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,7915 € - 2,2453 € 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,2288 € - 3,2398 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,8049 € - 2,2903 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,4306 € - 1,2959 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,8781 € - 3,9441 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,5891 € - 6,4514 € 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
1,1993 € - 3,1552 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,583 € - 3,9722 € 5160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,0122 € - 4,9582 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,2583 € - 3,3524 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • di 2
Volantini a stella 1.750 in M8 PP Nero

10558669

Fascia di prezzo
2,958 € - 1,147 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    7.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    21.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 2.000 in M8 PP Nero

10558683

Fascia di prezzo
1,2311 € - 0,4266 €

Livelli di giacenza
1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    27.7 mm
  • Colore manopola
    Black
Pomolo alettato 2.000 in M6 PP Nero

10558614

Fascia di prezzo
3,2679 € - 1,2368 €

Livelli di giacenza
3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    26.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.380 in M10 PP Nero

10558737

Fascia di prezzo
4,0004 € - 1,4354 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    15.7 mm
  • Diametro manopola
    60.5 mm
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.250 in M10 PP Nero

10558713

Fascia di prezzo
1,3015 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 1.750 in M6 PP Nero

10558539

Fascia di prezzo
2,203 € - 0,7794 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    26.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.750 in M8 PP Nero

10558645

Fascia di prezzo
2,2453 € - 0,7915 €

Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 2.000 in M6 PP Nero

10558607

Fascia di prezzo
3,2398 € - 1,2288 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    27.7 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.750 in M10 PP Nero

10558706

Fascia di prezzo
2,2903 € - 0,8049 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.250 in M8 PP Nero

10558652

Fascia di prezzo
1,2959 € - 0,4306 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.500 in M10 PP Nero

10558690

Fascia di prezzo
3,9441 € - 1,8781 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    9.1 mm
  • Diametro manopola
    63.5 mm
  • Altezza manopola
    25.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.380 in M6 PP Nero

10558584

Fascia di prezzo
6,4514 € - 2,5891 €

Livelli di giacenza
3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    4.3 mm
  • Diametro manopola
    35.1 mm
  • Altezza manopola
    15 mm
  • Colore manopola
    Black
Pomolo alettato 1.250 in M6 PP Nero

10558621

Fascia di prezzo
3,1552 € - 1,1993 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16 mm
  • Altezza mozzo
    5.1 mm
  • Diametro manopola
    31.8 mm
  • Altezza manopola
    21.1 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.500 in M12 PP Nero

10558744

Fascia di prezzo
3,9722 € - 1,583 €

Livelli di giacenza
5160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    9.1 mm
  • Diametro manopola
    63.5 mm
  • Altezza manopola
    25.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.750 in M6 PP Nero

10558546

Fascia di prezzo
4,9582 € - 2,0122 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    13.7 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    26.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.380 in M12 PP Nero

10558751

Fascia di prezzo
3,3524 € - 1,2583 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    15.7 mm
  • Diametro manopola
    60.5 mm
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Colore manopola
    Black