Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
2,4927 € - 3,1442 € 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio
2,8184 € - 3,5408 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
4,1186 € - 5,1339 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio
Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8 X 35
Acciaio inossidabile
5,3198 € - 6,6355 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
1,5004 € - 1,8826 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
1,93 € - 2,416 € 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio
0,4036 € - 0,6557 € 1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,0515 € - 0,0515 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,4008 € - 0,6529 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,4008 € - 0,6529 € 5479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
1,1927 € - 1,4857 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M3
Acciaio
0,4192 € - 0,6812 € 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,3795 € - 0,6161 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3611 € - 0,5863 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,371 € - 0,6033 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M4
Poliossimetilene
1,3691 € - 1,7079 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
1,4314 € - 1,8051 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
4,519 € - 5,6488 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio
9,9567 € - 10,1691 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
  • di 7
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 25.0 mm Acciaio Nero

10194348

Fascia di prezzo
3,1442 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 20.0 mm Acciaio Nero

10194423

Fascia di prezzo
3,5408 € - 2,8184 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 16.0 mm Acciaio Nero

10194492

Fascia di prezzo
5,1339 € - 4,1186 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm
Pomolo zigrinato M8 x 35 30.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10545997


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 35
  • Altezza testa
    6.0 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 18.0 mm Acciaio inossidabile

10194645

Fascia di prezzo
6,6355 € - 5,3198 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Dado
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 12.0 mm Acciaio Nero

10194188

Fascia di prezzo
1,8826 € - 1,5004 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 10.0 mm Acciaio Nero

10194263

Fascia di prezzo
2,416 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057728

Fascia di prezzo
0,6557 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10058008

Fascia di prezzo
0,6529 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10058053

Fascia di prezzo
0,6529 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
5479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    7.5 mm
Manopola zigrinata 12.0 mm M3 10.0 mm Acciaio Nero

10194096

Fascia di prezzo
1,4857 € - 1,1927 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza testa
    2.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10058022

Fascia di prezzo
0,6161 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Fascia di prezzo
0,5863 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Fascia di prezzo
0,6033 € - 0,371 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 15.0 mm Acciaio Nero

10194614

Fascia di prezzo
1,7079 € - 1,3691 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Dado
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 10.0 mm Acciaio Nero

10194164

Fascia di prezzo
1,8051 € - 1,4314 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 20.0 mm Acciaio Nero

10194515

Fascia di prezzo
5,6488 € - 4,519 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 16.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194508

Fascia di prezzo
10,1691 € - 9,9567 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm