Menu Ricerca

Manopole scanalate - Inserto filettato

Disponibile

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
3,1192 € - 4,9127 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
3,4558 € - 3,4699 € 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Ottone
16.0 mm
10,4383 € - 10,5941 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
0,2436 € - 0,3385 € 23942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
7,8653 € - 9,2627 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M8
PP
2,2094 € - 2,2377 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Ottone
Female
5.0 mm
PA
8,7954 € - 8,9512 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
0,2209 € - 0,3073 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
7,9978 € - 9,4043 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M6
PP
1,9545 € - 2,8761 € 5465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
15,1546 € - 15,3671 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M12
Ottone
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
11,4156 € - 11,5713 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
M12
Ottone
Foro cieco filettato
30.0 mm
PA
9,4752 € - 9,6027 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M10
Ottone
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
0,3144 € - 0,4334 € 7499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
1,6801 € - 3,5283 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M6
Ottone
Female
16.0 mm
PA
3,0167 € - 3,0309 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Ottone
Female
8.0 mm
PA
1,6801 € - 3,5283 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M8
Ottone
Female
16.0 mm
PA
13,4126 € - 18,2847 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
M10
Ottone
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
3,3991 € - 5,3253 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
12.0 mm
PA
1,8553 € - 4,0747 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
  • di 2
Manopola zigrinata 20.0 mm M5

10246511

Fascia di prezzo
4,9127 € - 3,1192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata M8 16.0 mm Nylon Polymer Nero

10222409

Fascia di prezzo
3,4699 € - 3,4558 €

Livelli di giacenza
346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 80.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10366622

Fascia di prezzo
10,5941 € - 10,4383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 8.5 mm M3 PA Nero

10065921

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
23942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola 44.0 mm M8 PP Nero

10188910

Fascia di prezzo
9,2627 € - 7,8653 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PP
Manopola zigrinata 16.0 mm Inserto M4 5.0 mm PA Nero

10364222

Fascia di prezzo
2,2377 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Diametro base
    11.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 63.0 mm M8 25.0 mm Acciaio PA

10366615

Fascia di prezzo
8,9512 € - 8,7954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 7.0 mm M2.5 PA Nero

10065914

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Diametro manopola
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola 44.0 mm M6 PP Nero

10188903

Fascia di prezzo
9,4043 € - 7,9978 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PP
Manopola zigrinata M6 Nylon 6 Nero

10159682

Fascia di prezzo
2,8761 € - 1,9545 €

Livelli di giacenza
5465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Volantino 80.0 mm Inserto M12 PA Nero

10366592

Fascia di prezzo
15,3671 € - 15,1546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 80.0 mm Inserto M12 PA Nero

10366677

Fascia di prezzo
11,5713 € - 11,4156 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 63.0 mm Inserto M10 PA Nero

10366653

Fascia di prezzo
9,6027 € - 9,4752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 14.5 mm M6 PA Nero

10065952

Fascia di prezzo
0,4334 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
7499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata 22.0 mm Inserto M6 16.0 mm PA Nero

10260838

Fascia di prezzo
3,5283 € - 1,6801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Manopola zigrinata 32.0 mm Inserto M8 8.0 mm PA Nero

10364307

Fascia di prezzo
3,0309 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 22.0 mm Inserto M8 16.0 mm PA Nero

10260845

Fascia di prezzo
3,5283 € - 1,6801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Volantino 63.0 mm Inserto M10 PA Nero

10366578

Fascia di prezzo
18,2847 € - 13,4126 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Manopola 50.0 mm M10 PA Nero

10333303

Fascia di prezzo
5,3253 € - 3,3991 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata M4 Nylon 6 Nero

10159606

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090