Menu Ricerca

Manopole scanalate - Inserto filettato

Disponibile

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
3,3162 € - 5,1954 € 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
12.0 mm
PA
10,2527 € - 10,3909 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M10
Ottone
Foro filettato
30.0 mm
PA
1,8101 € - 3,9753 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
Acciaio
Female
25.0 mm
PA
10,1837 € - 10,3356 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
0,2376 € - 0,3302 € 24692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
1,2559 € - 1,2559 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Ottone
Female
10.0 mm
PA
7,6734 € - 9,0368 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M8
Ottone
Threaded Hole
13.0 mm
PP
1,4646 € - 3,2195 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
9.0 mm
PA
11,1371 € - 11,2891 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
M12
Ottone
Foro filettato
30.0 mm
PA
2,1832 € - 4,1591 € 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
12.0 mm
PA
14,785 € - 14,9922 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M12
Ottone
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
8,871 € - 9,0368 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M8
Ottone
Foro filettato
25.0 mm
PA
0,2818 € - 0,3882 € 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
3,0431 € - 4,7929 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Fenolico
Montaggio a vite
26.0 mm
PA
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
M4
Alluminio
10.5 mm
PA6
  • di 2
Manopola 50.0 mm M10 PA Nero

10333303

Fascia di prezzo
5,1954 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 80.0 mm Inserto M10 PA Nero

10366660

Fascia di prezzo
10,3909 € - 10,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola zigrinata 15.0 mm Inserto M4 25.0 mm PA Nero

10159606

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Volantino 80.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10366622

Fascia di prezzo
10,3356 € - 10,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 8.5 mm M3 PA Nero

10065921

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
24692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata 20.0 mm Inserto M5 10.0 mm PA Nero

10364253

Fascia di prezzo
1,2559 € - 1,2559 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro base
    11.5 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola 44.0 mm M8 PP Nero

10188910

Fascia di prezzo
9,0368 € - 7,6734 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Diametro manopola
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola 30.0 mm M6 PA Nero

10333280

Fascia di prezzo
3,2195 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 80.0 mm Inserto M12 PA Nero

10366677

Fascia di prezzo
11,2891 € - 11,1371 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 40.0 mm M8 PA Nero

10333297

Fascia di prezzo
4,1591 € - 2,1832 €

Livelli di giacenza
324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 80.0 mm Inserto M12 PA Nero

10366592

Fascia di prezzo
14,9922 € - 14,785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 63.0 mm Inserto M8 PA Nero

10366646

Fascia di prezzo
9,0368 € - 8,871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 12.5 mm M5 PA Nero

10065945

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro manopola
    12.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Fascia di prezzo
4,7929 € - 3,0431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    26.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata M4 10.5 mm PA6 Nero

20088026


Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.5 mm
  • Diametro volantino
    14.8 mm
  • Diametro manopola
    14.8 mm
  • Colore
    Nero